(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Used for checking the straightness of an information sheath pipe and for any abnormality inside the pipe. Compatible pipes are ESP-30 to 80
Part Number |
---|
ESKB-30-20 |
ESKB-30-30 |
ESKB-50-20 |
ESKB-50-30 |
ESKB-80-30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Pipe Diameter | Outer diameter (φD) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2,303,400 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | ESP-30 | 24 | ||
2,614,260 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | ESP-30 | 24 | ||
2,536,380 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | ESP-50 | 40 | ||
2,769,360 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | ESP-50 | 40 | ||
3,998,940 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | ESP-80 | 68 |
Loading...Tải…
Color | Grey | Material | Other |