(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Flame retardancy material is used. To be attached to handhole components to prevent water leakage and intrusion of contaminant.
Material | Iron | Compatible diameter ø(mm) | 128 to 145 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MWP-125U in the Water Shutoff series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MWP-125U trong chuỗi Water Shutoff.