(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 26/5/2024 to 6:00 (ICT) 27/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Concrete Wall Switch Box With Plastic Plaster Ring (Part Number)

Concrete Wall Switch Box With Plastic Plaster Ring

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      145,835VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Includes 3/8 inch Stat and plaster ring.
・ It is electroplated.
・ With side nail holes (screw holes).

 
Part Number
OF-CS1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

145,835 VND

1 Piece(s) 22 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Resin Protection Function (Environmental Resistance) N/A Representative Standard N/A
Circuit Board / Interior Panel N/A Installation Unspecified Hole Machining Compatible Not Compatible
Shape Unspecified

Please check the type/dimensions/specifications of the part OF-CS1 in the Concrete Wall Switch Box With Plastic Plaster Ring series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OF-CS1 trong chuỗi Concrete Wall Switch Box With Plastic Plaster Ring.