(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· The anchoring base on the side makes it easy to fix to wall studs.
* Please use the flat plaster ring. (Single-action type cannot be used. )
Material | Resin | Protection Function (Environmental Resistance) | N/A | Representative Standard | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Circuit Board / Interior Panel | N/A | Installation | Unspecified | Hole Machining Compatible | Not Compatible |
Shape | Unspecified |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CDO-4ACS in the Sound Insulation Outlet Box series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CDO-4ACS trong chuỗi Sound Insulation Outlet Box.