(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Octagonal Outlet Box for Precast Concrete

Octagonal Outlet Box for Precast Concrete
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      412,982VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It can be directly embedded into precast concrete, used as a relay for taking out wiring, or used as a position enclosure for installing light fixtures, automatic fire alarms, etc.

 
Part Number
PA-8OB-S75N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

412,982 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Resin Protection Function (Environmental Resistance) N/A Representative Standard N/A
Circuit Board / Interior Panel N/A Installation Unspecified Hole Machining Compatible Not Compatible
Shape Unspecified

Please check the type/dimensions/specifications of the part PA-8OB-S75N in the Octagonal Outlet Box for Precast Concrete series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PA-8OB-S75N trong chuỗi Octagonal Outlet Box for Precast Concrete.