(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lighting Box (Part Number)

Lighting Box

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      49,489VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ A slide box for lighting equipment.
・ Since the equipment mounting pitch is 66.7 mm, the cutout can be small.
・ There are mounting holes for the insulator so that the center of the insulator is at the center of the box.

 
Part Number
LSB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

49,489 VND

1 Piece(s) 22 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Resin Protection Function (Environmental Resistance) N/A Representative Standard N/A
Circuit Board / Interior Panel N/A Installation Unspecified Hole Machining Compatible Not Compatible
Shape Unspecified

Please check the type/dimensions/specifications of the part LSB in the Lighting Box series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LSB trong chuỗi Lighting Box.