(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Louver For Wall Boxes

Louver For Wall Boxes

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      53,063VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Optimal for discharging heat when mounting heat-generating equipment in wall boxes.
· Can be mounted on wall box knockouts. 
*Mounting in two or more locations is recommended.
· Built-in filter prevents entry of rain water, dust, etc.

 
Part Number
WB-L27
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

53,063 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Resin Compatible knockout diameter ø27, ø28

Please check the type/dimensions/specifications of the part WB-L27 in the Louver For Wall Boxes series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WB-L27 trong chuỗi Louver For Wall Boxes.