(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Earth Leakage Circuit Breakers (ELCB) NV-NCV Series NV125-NCV

Earth Leakage Circuit Breakers (ELCB) NV-NCV Series NV125-NCV
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,517,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
NV125-NCV 3P 75A 100/200V 1.2.500MA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,517,500 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Ampere frame AF 100AF Number of Poles 3 Rated Operating Voltage(V) AC100/200
Rated Current(A) 75 rate sensitivity current(mA) 100· 200· 500 switch Mounting Method Fasten With Screws
Representative Standard PSE Dimension height(mm) 130 Dimension width(mm) 90
Dimension depth(mm) 90 Connection Method Surface form

Please check the type/dimensions/specifications of the part NV125-NCV 3P 75A 100/200V 1.2.500MA in the Earth Leakage Circuit Breakers (ELCB) NV-NCV Series NV125-NCV series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NV125-NCV 3P 75A 100/200V 1.2.500MA trong chuỗi Earth Leakage Circuit Breakers (ELCB) NV-NCV Series NV125-NCV.