(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Earth Leakage Circuit Breakers (ELCB) NV-SEW Series 400AF High Amp

Earth Leakage Circuit Breakers (ELCB) NV-SEW Series 400AF High Amp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      34,525,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
NV800-SEW 3P 800A 100-440V 1.2.500MA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

34,525,000 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Ampere frame AF 400AF or higher Rated block capacity AC 100 V(kA) 85 Rated block capacity AC 200 V(kA) 85
Rated block capacity AC 400 V(kA) 50 Number of Poles 3 Rated Operating Voltage(V) AC100-440
Rated Current(A) 800 rate sensitivity current(mA) 100· 200· 500 switch Mounting Method Fasten With Screws
Representative Standard CE Dimension height(mm) 275 Dimension width(mm) 210
Dimension depth(mm) 155 Rated block capacity, voltages except VAC 100/200/400, VDC 250 Available Connection Method Surface form

Please check the type/dimensions/specifications of the part NV800-SEW 3P 800A 100-440V 1.2.500MA in the Earth Leakage Circuit Breakers (ELCB) NV-SEW Series 400AF High Amp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NV800-SEW 3P 800A 100-440V 1.2.500MA trong chuỗi Earth Leakage Circuit Breakers (ELCB) NV-SEW Series 400AF High Amp.