(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

TE Connectivity, Heat Shrink Tube

TE Connectivity, Heat Shrink Tube
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      673,632VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The product images are representative images only. Specifications may differ for each part number, including shape and color.

Product Description

The sleeve type is a heat shrink tube. A transparent color is used to make it easy to see the inside of the tube. The material is fluorine polymer and has flame retardancy.

Specifications

HT-200-1/4-X-STK-CS-34128 ·External internal diameter = 6.35 mm
·Shrunk internal diameter = 3.18 mm
·Color = Clear
·Sleeve type = Heat shrink tube
·Adhesive surface = N
·Shrink ratio = 2:1
·Sleeve length = 1 m
·Material = Fluoropolymer
·Operating temperature Min = -70°C
·Operating temperature Max = +200°C
·Flame retardancy = Yes
·Withstand voltage = 19,700 V/mm
·Halogen free = N
·Angle = Straight
·Series = HT-200
HT-200-3/16-X-STK-CS-34128 ·External internal diameter = 4.75 mm
·Shrunk internal diameter = 2.36 mm
·Color = Clear
·Sleeve type = Heat shrink tube
·Adhesive surface = N
·Shrink ratio = 2:1
·Sleeve length = 1.2 m
·Material = Fluoropolymer
·Operating temperature Min = -70°C
·Operating temperature Max = +200°C
·Flame retardancy = Yes
·Withstand voltage = 19,700 V/mm
·Halogen free = N
·Angle = Straight
·Series = HT-200
Part Number
HT-200-3/16-X-STK-CS-34128
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

673,632 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specification 1 External internal diameter = 4.75 mm; Shrunk internal diameter = 2.36 mm; color = clear; sleeve type = heat shrink tube Specification 2 Adhesive surface = N; shrink ratio = 2:1; sleeve length = 1.2 m; material = fluoropolymer; operating temperature Min = -70°C; operating temperature Max = +200°C Specifications 3 Flame retardancy = yes; withstand voltage = 19,700 V/mm; halogen free = N; angle = straight; series = HT-200

Please check the type/dimensions/specifications of the part HT-200-3/16-X-STK-CS-34128 in the TE Connectivity, Heat Shrink Tube series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HT-200-3/16-X-STK-CS-34128 trong chuỗi TE Connectivity, Heat Shrink Tube.