(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
·Insulation = non-insulated
·Minimum wire size mm2 = 3 mm2
·Maximum wire size mm2 = 5 mm^2
·Minimum wire size AWG = 14AWG
·Maximum wire size AWG = 12AWG
·Stud size = 3 mm
·Overall length = 17.8 mm
UL certified, E42024 CSA certified: LR20812. JST part number Rxxx conforms to JIS C 2805, and as for bare round crimp terminal, JST. JST bare round crimp terminal products, stud 3 corresponds to 12 mm, size 0.2 corresponds to 10.5 mm^2 (26 corresponds to 8 AWG) wires respectively. It is a butt seam type and is made of tin-plated oxygen-free copper.
Please check the type/dimensions/specifications of the part 3.5-R3 in the JST Non-Insulated Round Crimp Terminal, Stud Diameter: M3, 14AWG to 12AWG series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3.5-R3 trong chuỗi JST Non-Insulated Round Crimp Terminal, Stud Diameter: M3, 14AWG to 12AWG.