(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

TE FASTON Terminal (Male/Ultra-Fast 187 Series / 22 to 18 AWG) (2-521105-2)

TE FASTON Terminal (Male/Ultra-Fast 187 Series / 22 to 18 AWG) (2-521105-2)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      31,980VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The product image is for illustration purposes only. It may differ from the actual item, so please visit the manufacturer's website, etc., to confirm the external appearance of the product.

Product Description

TE Connectivity FASTON terminal, male, Ultra-Fast 187 Series, 22-18AWG (0.3 to 0.8 mm2).

Part Number
2-521105-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInsulation coating (color) Material Tab Thickness
(mm)

35,843 VND

5 Piece(s) 8 Day(s) or more Transparent RedCopper alloy (contact)0.81

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conforming wire size(AWG) 22 to 18 Type Insertion Type Connector Series 187
Insulation material Nylon Overall Length(mm) 20.14 Conforming wire size(mm2) 0.3 to 0.8
Surface Treatment Tin (contact) Tab Width(mm) 4.75

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-521105-2 in the TE FASTON Terminal (Male/Ultra-Fast 187 Series / 22 to 18 AWG) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2-521105-2 trong chuỗi TE FASTON Terminal (Male/Ultra-Fast 187 Series / 22 to 18 AWG).

Products like this...

Part Number
2-521102-2
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInsulation coating (color) Material Tab Thickness
(mm)

31,980 VND

50 Piece(s) 8 Day(s) or more RedBrass (Contact)0.51