(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
・ Gender = female
・ Combined = SL connector housing
・ Series = SL
・ Minimum wire size mm2 = 0.05 mm2
・ Terminal method = crimp
・ Contact plating = gold
・ Maximum wire size AWG = 24 AWG
・ Series number = 70058
・ Maximum contact resistance = 15 mΩ
・ Minimum operating temperature = -40°C
・ Maximum operating temperature = +105°C
Please check the type/dimensions/specifications of the part 16-02-0083 in the Molex Crimp Terminal Contact, Female, SL Series, 16-02-0083 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 16-02-0083 trong chuỗi Molex Crimp Terminal Contact, Female, SL Series, 16-02-0083.