(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Type | Communication Unit | Compatible Model | GT27 / GT25(5.7Type, wide mode ,excluding models with enhanced environmental resistance)Use | Specifications | Data transfer method: 100BASE-TX, 10BASE-T |
---|---|---|---|---|---|
Note | Applicable standards: UL / cUL, CE, KC |
Please check the type/dimensions/specifications of the part GT25-J71E71-100 in the Ethernet Communication Unit For GOT2000 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GT25-J71E71-100 trong chuỗi Ethernet Communication Unit For GOT2000 Series.