(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Environmental Protection Sheet For GOT2000 Series

Environmental Protection Sheet For GOT2000 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,352,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
GT25F-08ESGS
GT25F-10ESGS
GT25F-12ESGS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize
(Type)
Size
(Type)
Surface treatment Compatible model Protective structure: IP67f

1,352,500 VND

1 Piece(s) Quote 8.48.4Anti-glareGT25Supports

1,488,750 VND

1 Piece(s) Quote 10.4----

1,622,500 VND

1 Piece(s) Quote 12.1----

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Protective Sheet Surface Treatment Anti-Glare Compatible Model GT25
Protective structure: IP67f Corresponds to