(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Type | Panel surface mount | Monitor screen | TFT color | Monitor screen size(Inch) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Compatible Resolution | 800X480(WVGA) | Display color(colors) | Color (65536 colors) | Frame color | Silver |
Input Voltage | DC24V | Ladder monitor | NA | Multi-language support | NA |
Protection function (environmentally resistant) | Available | Representative Standard | CE / UL / cUL | Dimension height(mm) | 158 |
Dimension width(mm) | 214 | Dimension depth(mm) | 55 | Communication Interface | Ethernet / RS-232 / RS-422/485 |
User memory capacity | 32MB | Touch keys = N(Single screen/item) | Minimum 2 × 2 dots / 1 key | Other standards | EAC, KC |
Other specifications | Built-in interface: USB2.0 (High-Speed 480Mbps) / Connector shape: USB-A (host) / USB Mini-B (device), SD memory card / 1ch SDHC compatible (up to 32GB) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part GT2507T-WTSD in the GOT2000 Series GT25 Rugged Model series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GT2507T-WTSD trong chuỗi GOT2000 Series GT25 Rugged Model.