(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
A2200 Series

A2200 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,173,810VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

24 mm × 48 mm small DIN-size DC voltmeter.

[Features]
· 24 mm × 48 mm small DIN-size panel.
· Input‑range switching allows for switching of measurement range.
· Optional high‑luminance display that can easily be viewed in bright places.

 
Part Number
A2220-14
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,173,810 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Input type Current Mounting Method Panel surface mount Panel cut dimensions 45 x 22.2
Power Supply Voltage DC 5~24V Input voltage(V) ±250 Display Digits 5 digits
Standard CE Dimension (W)(mm) 48 Dimension (H)(mm) 24

Please check the type/dimensions/specifications of the part A2220-14 in the A2200 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A2220-14 trong chuỗi A2200 Series.