(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Inverter FREQROL-D700, DIN Track Mounting Attachment

Inverter FREQROL-D700, DIN Track Mounting Attachment
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      341,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Using this attachment will allow you to mount the inverter on a DIN track.

Product information

InverterCompatible inverter capacity
FR-UDA01FR-UDA02FR-UDA03
FR-E700Single-phase 100 VFR-E710W-0.1K ~ 0.4KFR-E710W-0.75K-
Single-phase 200 VFR-E720S-0.1K ~ 0.4KFR-E720S-0.75K, 1.5K-
200 VFR-E720-0.1K ~ 0.75KFR-E720-1.5K, 2.2KFR-E720-3.7K
FR-F700PJ200 VFR-F720PJ-0.4K, 0.75KFR-F720PJ-1.5K, 2.2KFR-F720PJ-3.7K
400 V-FR-F740PJ-0.4K ~ 3.7K-
FR-D700Single-phase 100 VFR-D710W-0.1K ~ 0.4KFR-D710W-0.75K-
Single-phase 200 VFR-D720S-0.1K ~ 0.75KFR-D720S-1.5K-
200 VFR-D720-0.1K ~ 0.75KFR-D720-1.5K, 2.2KFR-D720-3.7K
400 V-FR-D740-0.4K ~ 3.7K-
Part Number
FR-UDA03
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

341,250 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type DIN track mounting attachment Compatible Series FR-E720-3.7K, FR-F720PJ-3.7K, FR-D720-3.7K Voltage class(V) 200

Please check the type/dimensions/specifications of the part FR-UDA03 in the Inverter FREQROL-D700, DIN Track Mounting Attachment series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FR-UDA03 trong chuỗi Inverter FREQROL-D700, DIN Track Mounting Attachment.