(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ It is used when pulling cables, etc., from the outer wall into the wall.
・ It can also be installed after cable wiring.
・ The body is made of self-extinguishing resin.
Loading...Tải…
Material | Self-Extinguishing Resin | Width(mm) | 130 | Vertical(mm) | 135 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 125 | Properties | High weather resistance | Compatible cables | Up to SV cable (100^2 × 3C), CV cable (100^2 × 3C), CVT cable (100^2), and PF conduit (36) |