(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Blank Cover (MSB-1FC)

Blank Cover (MSB-1FC)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Blank Cover
  • Blank Cover
  • Blank Cover
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      25,080VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Decorative plate for when using wiremold switch boxes as joint boxes (simply fit in to mount).

 
Part Number
MSB-1FC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard Size Color Vertical Horizontal Depth

70,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) For 1Cream120743.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Case Cover Product content Blank Cover

Please check the type/dimensions/specifications of the part MSB-1FC in the Blank Cover series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MSB-1FC trong chuỗi Blank Cover.

Products like this...

Part Number
MSB-1FB
MSB-1FG
MSB-1FJ
MSB-1FK
MSB-1FL
MSB-1FLB
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard Size Color Vertical Horizontal Depth

70,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) For 1Brown120743.5

70,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) For 1Gray120743.5

70,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) For 1Beige120743.5

70,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) For 1Black120743.5

70,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) For 1Light blue120743.5

70,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) For 1Light brown120743.5