(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Used for interconnecting a PF pipe and a thin steel conduit pipe (with/without screw).
Part Number |
---|
FPCP-16Y |
FPCP-22Y |
FPCP-28Y |
FPCP-30Y |
FPCP-36Y |
FPCP-42Y |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Pipe Diameter | Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
179,537 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | PF pipe 16 ⇔ thin steel 19 | 65 | ||
107,910 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | PF pipe 22 ⇔ thin steel 25 | 78 | ||
141,227 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | PF pipe 28 ⇔ thin steel 31 | 89.5 | ||
354,231 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MF-30 ⇔ thin steel 31 | 95 | ||
294,750 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | PF pipe 36 ⇔ thin steel 39 | 105.5 | ||
405,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | PF pipe 42 ⇔ thin steel 51 | 126 |
Loading...Tải…
Color | Beige | Material | Resin | Type | Single-action |
---|---|---|---|---|---|
Standard | PSE (Connector) |