(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Slim I/O Relay G2RV-SR Relay For Replacement (Part Number)

Slim I/O Relay G2RV-SR Relay For Replacement
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      162,935VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Replacement relay for OMRON Slim I/O Relay G2RV-SR.

 
Part Number
G2RV-1-S-G DC21
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

162,935 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Replacement Relay Contact Configuration 1c Latch function NA
Terminal shape Socket / plug-in Coil rated voltage (DC)(V) 21 Representative Standard CE / UL / CUL / TUV
Dimension height(mm) 33 Dimension width(mm) 5.2 Dimension depth(mm) 33
Latching Relay No Contact type Standard type Applicable model G2RV-SR700/500 DC24V, G2RV-SR700/500 AC/DC24V
Note Contact material: silver alloy

Please check the type/dimensions/specifications of the part G2RV-1-S-G DC21 in the Slim I/O Relay G2RV-SR Relay For Replacement series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần G2RV-1-S-G DC21 trong chuỗi Slim I/O Relay G2RV-SR Relay For Replacement.