(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Mitsubishi GOT2000 Series SD Memory Card Unit.
[Features]
·For GOT2000 Series
[Use]
·Used to attach the SD memory card to the GOT main body
Type | Memory Card | Classification | SD memory card unit | Compatible model | GT2103 |
---|---|---|---|---|---|
Note | Compliant standards: UL/cUL, CE (EMC), KC | Overview | For mounting an SD memory card, for GT2103 (excluding GT2103-PMBLS) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part GT21-03SDCD in the GOT2000 Series SD Memory Card Unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GT21-03SDCD trong chuỗi GOT2000 Series SD Memory Card Unit.