(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Microblower

Microblower

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Microblower
  • Microblower
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,405,088VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A new microblower has arrived that uses dynamic pressure air bearing technology to achieve high power in a compact body

 

マイクロブロワ:関連画像

 

 

マイクロブロワ:関連画像

 

 

マイクロブロワ:関連画像

 

 

マイクロブロワ:関連画像

 

Part Number
TF037C-2000-F
TF037E-2000-F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Related ToCó quan hệ vớiVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSVolume (DC input voltage)
(dB)

4,405,088 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1067

4,405,088 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1065

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Size Other Input Voltage DC24V Sensor output NA