(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ø84.9 X 15.4 mm IP68 Waterproof DC Fans

Ø84.9 X 15.4 mm IP68 Waterproof DC Fans
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,419,453VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・Ø84.9 X 15.4 mm IP68 Waterproof Type DC Fan.

Part Number
GF60151B9-1E010-AE9
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,419,453 VND

1 Piece(s) 48 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type DC Fan Size Other Thickness Other
Input Voltage DC12V Properties Waterproof Detailed Size (W×H×D)(mm) Ø84.9X15.4
Bearing Type 2 Ball SPEED(RPM) 2200 Air Volume(CFM) 9.8
Static Pressure(Inch-H₂O) 0.05 Noise(dB) 17.1 Protection Structure IP68
Weight(g) 47.0