(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
80 x 80 x 25 mm DC Fan (33 to 45 CFM)

80 x 80 x 25 mm DC Fan (33 to 45 CFM)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      639,746VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・80 × 80 × 25 mm DC Fan.

 
Part Number
EE80251B2-000U-A99
EE80251B3-000U-A99
EE80251BX-000U-A99
EE80252B2-000U-A99
EE80252B3-000U-A99
EE80252BX-000U-A99
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInput Voltage Consumption Power
(W)
SPEED
(RPM)
Air Volume
(CFM)
Static Pressure
(Inch-H₂O)
Noise
(dB)
Weight
(g)

639,746 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC12V1.40290037.00.1530.075.0

639,746 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC12V1.1260033.00.1128.075.0

641,694 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC12V1.80360045.00.2338.089.0

639,746 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC24V1.50290037.00.1530.075.0

639,746 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC24V1.2260033.00.1128.075.0

641,694 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC24V1.9360045.00.2338.089.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type DC Fan Size 80x80 Thickness 25mm
Representative Standard CE / UL / CUL / TUV Bearing Type 2 Ball FUNCTION Category AUTO RESTART