(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
40×40×20 mm DC Fan (6.3 to 10.8 CFM) VAPO-Bearing Type

40×40×20 mm DC Fan (6.3 to 10.8 CFM) VAPO-Bearing Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      618,593VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・40 × 40 × 20 mm DC Fan.

 
Part Number
MF40200V2-1000U-A99
MF40201V1-1000U-A99
MF40201V3-1000U-A99
MF40202VX-1000U-A99
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInput Voltage Consumption Power
(W)
SPEED
(RPM)
Air Volume
(CFM)
Static Pressure
(Inch-H₂O)
Noise
(dB)

618,593 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC5V0.5460007.70.1721.0

618,593 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC12V0.7070008.90.2225.5

618,593 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC12V0.4650006.30.1116.5

618,593 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC24V0.94800010.80.2927.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type DC Fan Size 40x40 Thickness 20mm
Representative Standard CE / UL / CUL / TUV Bearing Type VAPO FUNCTION Category AUTO RESTART
Weight(g) 29.0