(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

60×60×15 mm DC Blower (3.9 to 5.7 CFM) (Part Number)

60×60×15 mm DC Blower (3.9 to 5.7 CFM)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      633,017VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・60 × 60 × 15 mm DC Blower.

 
Part Number
MF60151V1-B000U-A99
MF60151V2-B000U-A99
MF60151V3-B000U-A99
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConsumption Power
(W)
SPEED
(RPM)
Air Volume
(CFM)
Static Pressure
(Inch-H₂O)
Noise
(dB)

633,017 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 1.0850005.70.4440.2

633,017 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 0.8144005.10.3336.0

633,017 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 0.4834003.90.1928.8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Blower Size 60x60 Thickness 15mm
Input Voltage DC12V Representative Standard CE / UL / CUL / TUV Bearing Type VAPO
FUNCTION Category AUTO RESTART Weight(g) 36