(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
70×70×25 mm MagLev MOTOR AC Fan (Part Number)

70×70×25 mm MagLev MOTOR AC Fan
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,219,336VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・70 × 70 × 25 mm MagLev Motor AC Fan.

 
Part Number
MA1072-HVL.GN
MA2072-HVL.GN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetailed Rated Voltage Consumption Power
(W)

1,219,336 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 115VAC3.7 / 3.7

1,219,336 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 220 - 240VAC4.3 / 4.4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type AC fan Size Other Thickness 25mm
Input Voltage Other Representative Standard CE / UL / CUL / TUV Detailed Size (W×H×D)(mm) 70×70×25
Bearing Type VAPO Frequency(Hz) 50 / 60 SPEED(RPM) 3800 / 3900
Air Volume(CFM) 28 / 29 Static Pressure(Inch-H₂O) 0.17 / 0.18 Noise(dB) 30 / 31
Terminal Type Lead wire Frame Material PBT Plastic Weight(g) 90