(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

171×151×51 mm Circular AC Fan Alveolate Motor (203 to 239 CFM) (Part Number)

171×151×51 mm Circular AC Fan Alveolate Motor (203 to 239 CFM)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,153,642VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・171 × 151 × 51 mm Alveolate Motor Circular AC Fan.

 
Part Number
A1175.HBL.TC.GN
A1175.HBT.TC.GN
A2175.HBL.TC.GN
A2175.HBT.TC.GN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetailed Rated Voltage Consumption Power
(W)
Terminal Type

2,153,642 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 115VAC25 / 27Lead wire

2,153,642 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 115VAC25 / 27Terminal

2,153,642 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 220 - 240VAC25 / 26Lead wire

2,153,642 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 220 - 240VAC25 / 26Terminal

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type AC fan Size Other Thickness 51mm
Input Voltage Other Representative Standard CE / UL / CUL / TUV Detailed Size (W×H×D)(mm) 171×151×51
Bearing Type Ball Frequency(Hz) 50 / 60 SPEED(RPM) 2800 / 3200
Air Volume(CFM) 203 / 239 Static Pressure(Inch-H₂O) 0.62 / 0.69 Noise(dB) 51 / 58
Frame Material Aluminum Alloy Weight(g) 908