(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

120×120×25 mm Square AC Fan 220V Type (46 to 80 CFM)

120×120×25 mm Square AC Fan 220V Type (46 to 80 CFM)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,234,848VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・120 × 120 × 25 mm Square AC Fan 220V Type.

 
Part Number
DP201AT.2122HBL.GN
DP201AT.2122HBT.GN
DP203AT.2122LBL.GN
DP203AT.2122LBT.GN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConsumption Power
(W)
SPEED
(RPM)
Air Volume
(CFM)
Static Pressure
(Inch-H₂O)
Noise
(dB)
Terminal Type Weight
(g)

1,234,848 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 19 / 192150 / 250066 / 800.14 / 0.1744 / 48Lead wire295

1,234,848 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 19 / 192150 / 250066 / 800.14 / 0.1744 / 48Terminal295

1,239,717 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 14 / 131700 / 190047 / 540.12 / 0.1337 / 40Lead wire330

1,239,717 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 14 / 131700 / 190047 / 540.12 / 0.1337 / 40Terminal330

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type AC fan Size 120x120 Thickness 25mm
Input Voltage Other Representative Standard CE / UL / CUL / TUV Bearing Type Ball
Detailed Rated Voltage 220/240VAC Frequency(Hz) 50 / 60 Frame Material Aluminum Alloy