(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

M12 Distribution System - MVP12 series Rear Connection Type

M12 Distribution System - MVP12 series Rear Connection Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,072,067VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・Fast Installation by Pre-Wired and Tested Cables
・The Equipment can be reconfigured or moved easily for installation, and any damaged cables can be replaced quickly
・Space is saved by allocating 2 points per one M12 port
・Universal Configuration Model - Designed with 2 Contacts per one port

 
Part Number
8000-88680-0000000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,072,067 VND

1 Piece(s) 46 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

No. of Ports 8 No. of Connector Pins 5 Connector Standard M12
Category Rear Connection Type Type Spring Clamp Terminal Total Current max. 2 × 8A
Operating Voltage 24VDC Operating Current per Contact max. 4A Housing Plastic, Flame-resisting
Degree of Protection IP65/IP67 Temperature Range -20 to 70 °C

Please check the type/dimensions/specifications of the part 8000-88680-0000000 in the M12 Distribution System - MVP12 series Rear Connection Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 8000-88680-0000000 trong chuỗi M12 Distribution System - MVP12 series Rear Connection Type.