(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

M12 Distribution system-EXACT12 Plug Cap Type

M12 Distribution system-EXACT12 Plug Cap Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,330,354VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・Fast Installation by Pre-Wired and Tested Cables
・The Equipment can be reconfigured or moved easily for installation, and any damaged cables can be replaced quickly
・Space is saved by allocating 2 points per one M12 port
・Universal Configuration Model - Designed with 2 Contacts per one port

 
Part Number
8000-84440-0000000
8000-84450-0000000
8000-84451-0000000
8000-84452-0000000
8000-84540-0000000
8000-84551-0000000
8000-84552-0000000
8000-88440-0000000
8000-88450-0000000
8000-88451-0000000
8000-88452-0000000
8000-88540-0000000
8000-88551-0000000
8000-88552-0000000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNo. of Ports No. of Connector Pins Operating Voltage

2,722,154 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 4424VDC

2,330,354 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 4424VDC

2,330,354 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 4424VDC

2,330,354 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 44125VAC/DC

3,214,737 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 4524VDC

2,886,720 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 4524VDC

2,886,720 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 45125VAC/DC

3,369,547 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 8424VDC

2,966,431 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 8424VDC

2,965,596 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 8424VDC

2,965,596 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 84125VAC/DC

3,756,664 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 8524VDC

3,364,027 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 8524VDC

3,364,027 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) 8524VDC

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Standard M12 Total Current max. 8A Operating Current per Contact max. 4A
Housing Plastic, Flame-resisting Degree of Protection IP65/IP67 Temperature Range -20 to 70 °C
Connection Spring Clamp Plug-in Terminal: max. 1.5 mm² (AWG 16)