(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Mitsubishi general-purpose sequencers.
[Features]
・ MELSECNET / H Interface Board
·PCI bus Japanese/English OS compatible 3C-2V/5C-2V coaxial cable Single bus Network between PCs (control station, normal station)
[Applications]
・ Network communication
Type | Other communication | Bus | PCI | PCI bracket | Low Profile |
---|---|---|---|---|---|
Type details | MELSECNET/H | Application | Management Station/Regular Station | External power supply function | NA |
Transmission Speed | 10 Mbps | Representative Standard | UL/cUL CE (EMC) KC NK |
Please check the type/dimensions/specifications of the part Q80BD-J71BR11 in the MELSECNET/H Interface Board series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần Q80BD-J71BR11 trong chuỗi MELSECNET/H Interface Board.