(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MELSEC-F Series Expanded Power Supply Unit

MELSEC-F Series Expanded Power Supply Unit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,921,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Expanded power supply unit for MELSEC-F series.

 
Part Number
FX5-1PSU-5V
FX5-C1PS-5V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,921,250 VND

1 Piece(s) Quote

2,178,750 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Input Voltage AC100 to 120V Output Voltage/Current DC5V/6A Compatible Standards UL/cUL/CE