(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SD Card

SD Card
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,117,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

SD memory card available in 2 GB/4 GB/8 GB and 16 GB sizes.

 
Part Number
NZ1MEM-2GBSD
NZ1MEM-4GBSD
NZ1MEM-8GBSD
NZ1MEM-16GBSD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Classification Memory capacity

4,117,500 VND

1 Piece(s) 67 Day(s) -SD memory card2 GB

6,865,000 VND

1 Piece(s) 67 Day(s) Memory CardSD memory card4 GB

12,356,250 VND

1 Piece(s) 67 Day(s) Memory CardSDHC memory card8 GB

20,595,000 VND

1 Piece(s) 67 Day(s) Memory CardSDHC memory card16 GB

Loading...Tải…

  1. 1