(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MELSEC-QS/WS USB Setting Cable

MELSEC-QS/WS USB Setting Cable
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,531,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

USB/RS-232 conversion cable for PC-CPU connection (2 m)

 
Part Number
WS0-C20M8U
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,531,250 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Serial Communication

Please check the type/dimensions/specifications of the part WS0-C20M8U in the MELSEC-QS/WS USB Setting Cable series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WS0-C20M8U trong chuỗi MELSEC-QS/WS USB Setting Cable.