(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MELSEC-Q series blank cover

MELSEC-Q series blank cover
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      215,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]Blank cover for I/O slot of Q base unit. [Application]Can be used as a lid when the I/O slot is not in use.

 
Part Number
QG60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

215,000 VND

1 Piece(s) 97 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size (W × H × D)(mm) 27.4 x 98 x 90 UL × cUL ×
CE(LVD) × Application Blank cover for Q base unit I/O slot Other Specifications Number of input/outputs: 16 (I/O allocation: free, 16)
Note Can be changed to 0, 16, 32, 48, 64, 128, 256, 512 and 1,024 in parameters

Please check the type/dimensions/specifications of the part QG60 in the MELSEC-Q series blank cover series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần QG60 trong chuỗi MELSEC-Q series blank cover.