(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Motor Suppressor

Motor Suppressor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,872,122VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・Surge Suppressor for Motor.

 
Part Number
23050
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,872,122 VND

1 Piece(s) 22 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type RC 3 BU Type Motor Suppressor Operating Voltage 3x400V AC
Operating Frequency 50…60Hz Connection Approx. 200mm Single Core 0.35mm²; Product No. 0.5mm² M4Y Terminal-connected Integral Type Cable Temperature Range -20…+60ºC
Material Plastic, Flame Retardants (UL94)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 23050 in the Motor Suppressor series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 23050 trong chuỗi Motor Suppressor.