(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MIRO SAFE + series Relays

MIRO SAFE + series Relays
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,922,255VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・MIRO SAFE + Series Relay.

 
Part Number
3000-33113-1020012
3000-33113-3020005
3000-33113-3020012
3000-33113-3020020
3000-33113-3020025
3000-33113-3020030
3000-33113-3020050
3000-33113-3020060
3000-33113-3020065
3000-33113-3020075
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

10,151,407 VND

1 Piece(s) 47 Day(s)

6,922,255 VND

1 Piece(s) 47 Day(s)

8,677,390 VND

1 Piece(s) 47 Day(s)

8,008,186 VND

1 Piece(s) 47 Day(s)

8,006,794 VND

1 Piece(s) 47 Day(s)

8,753,949 VND

1 Piece(s) 47 Day(s)

9,985,921 VND

1 Piece(s) 47 Day(s)

17,158,296 VND

1 Piece(s) 47 Day(s)

13,755,344 VND

1 Piece(s) 47 Day(s)

7,721,296 VND

1 Piece(s) 47 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1