(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

ATEN Video Converter VC840

ATEN Video Converter VC840
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      15,878,318VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Video Converter VC840
-HDMI to 3G / HD / SD-SDI converter
-Real-time conversion of HDMI signals to 3G / HD / SD-SDI format without damaging audio video
-SDI Format Support
- ∙ SD-SDI (SMPTE 259 M maximum 270 Mbps)
- ∙ HD-SDI (SMPTE 292 M, 296 M maximum 1.485 Gbps)
- ∙ 3G-SDI (SMPTE 424 M, 425 M Level A, B up to 2.97 Gbps)
-Cascade and SDI signal locking for long distance transmission
-Selectable EDID setting and EDID running mode
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
VC840-AT-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

15,878,318 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type KVM Type Video Converter Consumption Power DC 5V, 3.5W
Size (L x W x H)(mm) 122 x 107 x 30