(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

ATEN Video Extender VE803

ATEN Video Extender VE803
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,563,059VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Video Extender VE803
-HDMI USB Extender
- Two Cat5e cables to connect local and remote devices
-1080p extended by 40 m, 1080i extended by 60 m
- Superior video quality - Supports HDTV resolutions of 480p, 720p, 1080i, 1080p (1,920 x 1080), VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA and WUXGA (1,920 X 1,200)
-HDMI (3D, Deep Color), HDCP compatible - 2.25 Gbits signal rate support
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
VE803-AT-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,563,059 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Extender Type Video Extender Consumption Power DC 5V, 1W
Size (L x W x H)(mm) 72 x 32 x 23 Connector-Video Input/Audio Input 1 x HDMI Type A Female (Black)