(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

ATEN Video Extender VE156

ATEN Video Extender VE156
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,409,986VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Video Extender VE156
-VGA wall plate extender, 150 m
- Connect local and remote devices using two Cat5e cables
- One transmits video and audio, and the other one supplies power
- Superior video quality support - Up to 1,920 x 1,200 @60 Hz (30 m), 1,280 x 1,024 @60 Hz (150 m)
- Adjustable video gain - Manual adjustment of signal strength according to distance
-Wide Screen Format Support
- Stereo audio support
-Clean installation by Wall Mounting
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
VE156-AT-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,409,986 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Extender Type Video Extender Consumption Power DC 9V, 3.2W
Size (L x W x H)(mm) 104 x 44 x 44 Connector-Video Input/Audio Input 1 x HDB-15 Female (Blue) / 1 x 3.5mm Stereo Jack (Green)