(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

ATEN Video Switch VS481B

ATEN Video Switch VS481B
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,657,786VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Video Switch VS481B
-4-Port HDMI Switch VS481B
-Four HDMI A / V sources can be connected to one HDMI display
-Fast, easy access is possible by front panel pushbuttons, RS-232 or IR remote controls between HDMI sources
- Ultra 4 k x 2 k video support by 340 MHz bandwidth support
-HDMI (3D, Deep Color, 4 k x 2 k); HDCP Compliant
- Automatic switching mode for automatic port selection
- Long distance transmission - Up to 15 m (24AWG)
- Built-in bi-directional RS-232 serial remote port for advanced system controller
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
VS481B-AT-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,657,786 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Display switch Type Video Switch Consumption Power DC 5.3V, 5W
Size (L x W x H)(mm) 200 x 83 x 25 RS-232 1 x DB-9 Female (Black)