(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

ATEN Video Matrix Switch VM0808T

ATEN Video Matrix Switch VM0808T
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      62,983,159VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Video Matrix Switch VM0808T
- 8x8 Cat5 A / V matrix switch
-8-Port Cat5 A / V matrix switch VE500 / VE300 A / V Over Cat5 extension combination
- Transmission distribution of audio, video, and RS-232 signals over distances of up to 300 M with 1,280 x 1,024 video resolution
Outputs 8 audio / video source signals to the other 8 audio / video displays
-VM0808T is connected to VE500T and VE500R / VE500RQ via Cat5 cable
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
VM0808T-AT-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

62,983,159 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Display switch Type Video Switch Computer Connection-Direct/Maximum 1(Local)/9(1xLocal Input, 8xVE500T Transmitter)
Consumption Power 110V, 16W / 220V, 17W Size (L x W x H)(mm) 432 x 253 x 44 RS-232 1 x DB-9 Female (Black) / 1 x DB-9 Male (Black)