(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

ATEN KVM Extender CE602 (Part Number)

ATEN KVM Extender CE602
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      31,491,736VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN KVM Extender CE602
-DVI Dual Link KVM Extender (up to 60 m)
- Connection on Local and Remote Devices up to maximum 60 m using Cat5e cable
- Maximum resolution: 2,560 x 1,600 @ 60 Hz (Dual DVI) Up to 40 m; 1,920 x 1,200 @ 60 Hz Up to 30 m
- DVI-D interface support, DVI dual link signal transmission, wide screen format support
- Built-in 8 KV/15KV ESD Protection Circuit (Contact Voltage 8KV, Air Voltage 15KV)
- Built-in RS-232 serial port. Audio support
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
CE602-AT-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

31,491,736 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Extender Type KVM Extender KVM Port Video x DVI-D Female (White), USB : 1 x USB Type B Female (White)
Consumption Power DC 5.3V, 3.18W Size (L x W x H)(mm) 200 x 85 x 25 RS-232 1 x DB-9 Female (Black)