(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

ATEN Cable KVM Switch CS64US

ATEN Cable KVM Switch CS64US
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,128,300VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Cable KVM Switch CS64US
-4-port USB KVM switch, 1.8 M cable integral type, speaker support
- 4 USB computers Control Possibility by One USB Console (Speaker Support)
- Maximum Resolution as 2,048 x 1,536, Auto Scan Support
- Multi-Platform Support (Windows, Linux, Mac, Sun, etc.)
- USB keyboard & mouse, mouse port can be used by sharing USB peripherals
- Switching Method: Hotkey
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
CS64US-AT
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,128,300 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type KVM Type KVM Switch Computer Connection-Direct/Maximum 4
KVM Port Keyboard, Mouse : 4 x USB Type A Male (White) / Video : 4 x HDB-15 Male (Blue) LED-Selected 4 (Green) Size (L x W x H)(mm) 109 x 97 x 25

Please check the type/dimensions/specifications of the part CS64US-AT in the ATEN Cable KVM Switch CS64US series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CS64US-AT trong chuỗi ATEN Cable KVM Switch CS64US.