(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

ATEN Cable KVM Switch CS62 (4)

ATEN Cable KVM Switch CS62 (4)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,728,127VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·ATEN cable KVM switch CS62 (4)
-2-port PS/2 KVM switch, 1.2 M cable integral type, speaker support
- 1 PS/2 console can control 2 PS/2 computers (speaker support)
- Maximum Resolution: 2,048 x 1,536
- Automatic Monitoring Function using Auto Scan
- Switching Method: Hotkey
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
CS62AZ-AA
CS64AZ-AA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngComputer Connection-Direct/Maximum KVM Port LED-Selected Size (L x W x H)
(mm)

1,728,127 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2Keyboard : 2 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) / Mouse : 2 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) / Video : 2 x HDB-15 Male (Blue)2 x Green120 x 50 x 25

3,307,957 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4Keyboard : 4 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) / Mouse : 4 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) / Video : 4 x HDB-15 Male (Blue)4 (Green)90 x 72 x 26

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type KVM Type KVM Switch