(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

ATEN Rack KVM Switch CS1216A

ATEN Rack KVM Switch CS1216A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      21,700,159VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Rack KVM Switch CS1216A
-16-port rack type PS/2 KVM switch with stack support, includes 2 basic 2L-5202P (others optional)
- 8 PS/2 Computers can be controlled from One PS/2 Consoles
- Maximum Resolution: 2,048 x 1,536
- Auto scan support, broadcast mode support
- Up to Maximum 512 computers are controlled by connecting 31 Daisy Chain
- Switching method: Hotkey, OSD
- Compatible Cables: 2L-5202P, 2L-5203P, 2L-5206P, 2L-5210P
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
CS1216A-AT-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

21,700,159 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type KVM Type KVM Switch Computer Connection-Direct/Maximum 16 / 512 (Daisy Chain Mode)
KVM Port Keyboard, Mouse, Video : 16 x SPHD-15 Female (Yellow) LED-Online 16 (Orange) LED-Selected 16 (Green)
Consumption Power DC 9V, 7.5W Size (L x W x H)(mm) 433 x 160 x 44