(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ATEN Desktop KVM Switch CS1914

ATEN Desktop KVM Switch CS1914
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      22,494,231VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Desktop KVM Switch CS1914
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
CS1914-AT-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

22,494,231 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type KVM Type KVM Switch Computer Connection-Direct/Maximum 4
KVM Port 4 x USB 3.1 Gen 1 Type B Female (Blue) / 4 x DisplayPort Female (Black) / 4 x Mini Stereo Jack Female (Green) Switch-Port Selection 4 x Push Button LED-Online 4 (Orange)
LED-Selected 4 (Orange) Consumption Power DC 5.0V, 3.3W Size (L x W x H)(mm) 270 x 88 x 56